Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1334
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 80 | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura gambo | Larghezza W(mm) | 51.4 | Spessore piastra t(mm) | 2.5 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 11917 |
Si trova sulla pagina di cerniera INOX Interlock, B-1334, il codice articolo è il seguente: B-1334.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1334.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali