Cerniere a molla / non forate / giunto rialzato / acciaio / zincato / B-81 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-81-1
B-81-2
B-81-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

12.65 €

1 6 giorni 86983.210186

9.90 €

1 6 giorni 7382.52.310187

8.01 €

1 5 giorni 5666.51.610188

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Foro di montaggio NA

Supporto tecnico