Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-807-BRONZE
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in ottone | Larghezza W(mm) | 30 | Spessore piastra t(mm) | 1 |
Ghiera | Bronzo | Diametro albero φD(mm) | 2.5 | Foro di montaggio | NA |
Codice prodotto | 11671 |
Si trova sulla pagina di Piastre piane incernierate / svasature cilindriche / laminate / ottone / bronzato / B-807 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-807-BRONZE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-807-BRONZE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali