Cerniera di tipo quadrato per usi a carichi pesanti, B-114

Cerniera di tipo quadrato per usi a carichi pesanti, B-114
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono disponibili anche collari angolari. [Materiale] Lamiera d'acciaio laminata a freddo (EN 1.0330 Equiv.), "trattamento superficiale" di cromatura allo zinco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-114-3

Codice componente
B-114-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.46 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 82 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 28 Spessore piastra t(mm) 3 Foro di montaggio NA
Codice prodotto 10312

Si trova sulla pagina di Cerniera di tipo quadrato per usi a carichi pesanti, B-114, il codice articolo è il seguente: B-114-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-114-3.

Supporto tecnico