Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-178-0 |
A-178-1 |
A-178-2 |
A-178-3 |
A-178-4 |
A-178-5 |
A-178-6 |
A-178-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Altezza H (mm) | Carico applicato (N) | P1 (mm) | W (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | 44.5 | 490 | 321 | 27.5 | 00486 | ||
34.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | 44.5 | 490 | 288 | 26.5 | 00487 | ||
34.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | 44.5 | 490 | 238 | 26.5 | 00488 | ||
28.58 € 20.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 44.5 | 490 | 188 | 26.5 | 00489 | ||
20.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 36 | 392 | 120 | 17 | 00490 | ||
16.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 36 | 392 | 110 | 17 | 00491 | ||
15.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 30 | 294 | 100 | 16 | 00492 | ||
12.05 € 8.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 27.5 | 294 | 68 | 14 | 00493 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | Tipo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Lega di zinco (ZDC) | Funzione aggiuntiva | NA | Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo quadrato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Altezza H(mm)
P1(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali