supporto tubo acciaio inox A-1395-17

supporto tubo acciaio inox A-1395-17
[Caratteristiche] In acciaio inox con eccellente resistenza alla corrosione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1395-17-1
A-1395-17-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza H
(mm)
Diametro tubo
(φ)
P1
(mm)
H
(mm)
CD prodotto

41.33 €

1 6 giorni 104725.473.64702127

36.99 €

1 6 giorni 10442260.54402128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Con assemblaggio
Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico