Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-1524-25-400B
Codice componente
|
---|
A-1524-25-400B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo corpo principale | Categoria superficie | A U | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Altezza H (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Profilo sezione trasversale maniglia | Applicazione | Diametro tubo applicabile (φ) | Spessore manopola D1 (φ) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.15 € | 1 | 6 giorni | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 400 | - | 68 | [Spazzolatura] Spazzolatura | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 25 | 01284 |
Loading...
Funzione aggiuntiva | NA | Metodo di montaggio | Foro rotondo |
---|
Si trova sulla pagina di supporto tubo acciaio inox A-1524, il codice articolo è il seguente: A-1524-25-400B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1524-25-400B.
Configura
Proprietà di base
Tipo corpo principale
Categoria superficie
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Profilo sezione trasversale maniglia
Diametro tubo applicabile(φ)
Tipo
A U
Passo P(mm)
Altezza H(mm)
Applicazione
Spessore manopola D1(φ)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-1524-16-200B |
A-1524-16-250A |
A-1524-16-250B |
A-1524-25-500A |
A-1524-25-500B |
A-1524-25-600A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo corpo principale | Categoria superficie | A U | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Altezza H (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Profilo sezione trasversale maniglia | Applicazione | Diametro tubo applicabile (φ) | Spessore manopola D1 (φ) | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 6 giorni | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 200 | - | 45 | [Spazzolatura] Spazzolatura | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 16 | 01287 | ||
25.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 250 | - | 45 | Superficie lucidata | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 16 | 01279 | ||
28.85 € | 1 | 6 giorni | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 250 | - | 45 | [Spazzolatura] Spazzolatura | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 16 | 01286 | ||
74.81 € | 1 | 6 giorni | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 500 | - | 68 | Superficie lucidata | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 25 | 01276 | ||
66.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 500 | - | 68 | [Spazzolatura] Spazzolatura | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 25 | 01283 | ||
84.41 € | 1 | 6 giorni | - | [Tipo di superficie] Tipo a imposizione | [Profilo U] Tipo U | Dritto | 600 | - | 68 | Superficie lucidata | [Profilo rotondo] Profilo rotondo | Maniglia | - | 25 | 01275 |