maniglia acciaio inox barra tonda A-1042-C-R

maniglia acciaio inox barra tonda A-1042-C-R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1042-C-1R
A-1042-C-2R
A-1042-C-3R
A-1042-C-4R
A-1042-C-5R
A-1042-C-6R
A-1042-C-7R
A-1042-C-8R
A-1042-C-9R
A-1042-C-10R
A-1042-C-15R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
H
(mm)
CD prodotto

22.70 €

1 6 giorni 10288125004380

15.09 €

7.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10238125004381

16.93 €

1 6 giorni 10188125004382

10.22 €

1 6 giorni 10120104004384

9.90 €

1 6 giorni 10110104004385

7.45 €

1 6 giorni 1010093004386

5.29 €

1 6 giorni 106873004387

4.37 €

1 Disponibile 6 giorni 106062204388

4.37 €

1 6 giorni 104062204389

3.02 €

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102042204390

11.46 €

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10150125004383

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Vari formati
Materiale corpo principale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico