maniglia pieghevole in inox A-1221

maniglia pieghevole in inox A-1221
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Folding type reduces the panel surface tension. When opening / closing, a click feeling can be obtained by detent effect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1221-1
A-1221-2
A-1221-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
CD prodotto

54.67 €

1 6 giorni 1012001567

54.05 €

37.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010001568

53.00 €

1 6 giorni 108001569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Tipo U A U Dritto
Materiale corpo principale Asta acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Altro Impugnatura(mm) 6

Supporto tecnico