Vite in vinile zigrinata AP-58

Vite in vinile zigrinata AP-58
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Vinyl chloride resin (lead free) is used, and it has excellent chemical resistance.
· The surface is subjected to texturing.
· It is easy to turn with your fingers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-58-M6-20
AP-58-M8-20
AP-58-M10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Diametro sezione di montaggio Codice prodotto

1.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10M620604321

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10M820804316

1.80 €

1.30 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10241004322

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 20
Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Lavorazione lato filettato NA
Materiale corpo principale Cloruro di vinile Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Cloruro di vinile
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Altezza corpo principale(mm) 10.5

Supporto tecnico