Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-174-0 |
A-174-1 |
A-174-2 |
A-174-3 |
A-174-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | W2 (mm) | H2 (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 132 | 16 | 58 | 00394 | |
15.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110 | 14 | 49 | 00395 | |
14.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 12 | 37 | 00396 | ||
10.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 62 | 9 | 24 | 00397 | ||
9.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 74 | 10 | 29 | 00398 |
Loading...
Tipo corpo principale | Impugnatura girevole/trazione | Materiale corpo principale | Lega di zinco (ZDC) | Funzione aggiuntiva | Profilo a incasso |
---|---|---|---|---|---|
Carico applicato(N) | 294 | Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura satinata | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
W2(mm)
H2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali