Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-174-2L
Tipo corpo principale | Impugnatura girevole/trazione | Materiale corpo principale | Lega di zinco (ZDC) | Funzione aggiuntiva | Profilo a incasso / Con blocco |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Finitura verniciata a forno | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Lunghezza(mm) | 101 |
Profondità sezione di montaggio(mm) | 34.3 | CD prodotto | 03975 |
Si trova sulla pagina di Maniglia girevole (A-174-2L), il codice articolo è il seguente: A-174-2L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-174-2L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali