Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-92-600F
Codice componente
|
---|
K-92-600F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 102 | 485.01~750.00 | 333.2 | [Nylon] Poliammide | 70 | 70 | 90 | 90 | 62 | 29 | Per carichi pesanti | 31553 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con regolatore | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Lega di alluminio pressofuso | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Si trova sulla pagina di ruota con piede di aggiustamento K-92, il codice articolo è il seguente: K-92-600F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-92-600F.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-92-1000F |
K-92-1300F |
K-92-1800F |
K-92-300F |
K-92-50F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 120 | 750,01~ | 529.2 | [Nylon] Poliammide | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | Per carichi pesanti | 31554 | |
61.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 121 | 750,01~ | 656.6 | [Nylon] Poliammide | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | Per carichi pesanti | 31606 | |
154.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 130.5 | 750,01~ | 980 | [Nylon] Nylon MC | 70 | 70 | 100 | 100 | 92 | 54 | Per carichi pesanti | 31607 | ||
30.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 82 | 220.01~320.00 | 166.6 | [Nylon] Poliammide | 58 | 58 | 73 | 73 | 50 | 22 | Carico medio | 31552 | |
24.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 71 | 35.01~80.00 | 34.3 | [Nylon] Poliammide | 42 | 42 | 55 | 55 | 42 | 18 | Per carichi leggeri | 31551 |