ruota angolo senza fermo K-220G

ruota angolo senza fermo K-220G
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Ruote in gomma] Le ruote più comunemente utilizzate. La bassa durezza superficiale e l'elasticità le rendono adatte a situazioni in cui è richiesta l'ammortizzazione. Scorrimento fluido e stabile anche su superfici irregolari. [Sono stati sviluppati molti tipi e gradi speciali per compensare le carenze delle ruote fuse, ecc. Eccellente resistenza al calore, agli agenti chimici, alla corrosione e all'abrasione, leggerezza. Si sconsigliano i getti a parete spessa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-220G-50-N
K-220G-50-R
K-220G-75-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Sede di montaggio A×B o A×B×C
(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×W×Z
(mm)
CD prodotto

7.88 €

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106635.01~80.0037[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica502042135×52×50122×46×3830140

9.09 €

1 13 giorni 1066~35.0029GommaNA502042135×52×50122×46×3830137

14.46 €

1 13 giorni 109035.01~80.0049GommaNA752660160×63×58139×55×4230139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Ruota per montaggio angolare Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali
Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico