Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-1304GS-65-UR
Codice componente
|
---|
K-1304GS-65-UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.27 € | 1 | 6 giorni | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 53 | 41 | 69 | 57 | 65 | 20 | Carico medio | 30713 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Si trova sulla pagina di ruota girevole inox stampato con fermo K-1304GS, il codice articolo è il seguente: K-1304GS-65-UR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1304GS-65-UR.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-1304GS-200-N |
K-1304GS-50-SUS |
K-1304GS-50-UR |
K-1304GS-65-SUS |
K-1304GS-75-SUS |
K-1304GS-75-UR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.01 € | 1 | 10 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 333 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Carico medio | 31084 | ||
78.99 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39 | Acciaio inox | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | Per carichi leggeri | 30709 | ||
84.78 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | Per carichi leggeri | 30712 | ||
94.93 € | 1 | 10 giorni | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | Acciaio inox | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 53 | 41 | 69 | 57 | 65 | 20 | Carico medio | 30710 | ||
105.06 € | 1 | 6 giorni | 92.5 | 35.01~80.00 | 78 | Acciaio inox | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 53 | 41 | 69 | 57 | 75 | 20 | Carico medio | 30711 | ||
103.61 € | 1 | 6 giorni | 92.5 | 35.01~80.00 | 78 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 53 | 41 | 69 | 57 | 75 | 20 | Carico medio | 30714 |