Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-1315S-150-R
Codice componente
|
---|
K-1315S-150-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Carico medio | 30979 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidabile, Perno, Con freno (K-1315S), il codice articolo è il seguente: K-1315S-150-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1315S-150-R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-1315S-100-UB |
K-1315S-125-N |
K-1315S-125-UB |
K-1315S-150-UB |
K-1315S-65-N |
K-1315S-65-PH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 30983 | ||
138.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 30981 | ||
107.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 30984 | ||
114.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 80.01~140.00 | 140 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Carico medio | 30985 | ||
30.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Carico medio | 30913 | ||
36.23 € | 1 | 13 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | Resina fenolica | Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Carico medio | 30917 |