ruota girevole senza fermo K-420G (Codici componente - Download CAD)

ruota girevole senza fermo K-420G
  • Sconto volumi elevati
Can be used in combination. The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

[Features]
· Can be used in combination.
· The wheel material and diameter can be selected to suit the application.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-420G-50-UR

Codice componente
K-420G-50-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

8.18 €

1 Stesso giorno

Stock

106535.01~80.0037.2[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli463559475020Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione4230380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Per carichi leggeri

Si trova sulla pagina di ruota girevole senza fermo K-420G, il codice articolo è il seguente: K-420G-50-UR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-420G-50-UR.

Tipologia prodotto

Codice componente
K-420G-32-N
K-420G-32-R
K-420G-32-UR
K-420G-65-N
K-420G-65-R
K-420G-65-UR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
CD prodotto

2.57 €

1 Disponibile 10 giorni 1042~35.0017.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli302438323214Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione2830366

2.93 €

1 Stesso giorno

Stock

1042~35.0011.8GommaNA302438323214Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione2830360

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042~35.0017.6[uretano] Gomma uretanicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli302438323214Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione2830378

7.83 €

1 6 giorni 108035.01~80.0053.9[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli554270586526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione5530369

9.90 €

1 5 giorni 108035.01~80.0039.2GommaNA554270586526Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione5530363

13.44 €

1 Stesso giorno

Stock

108035.01~80.0053.9[uretano] Gomma uretanicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli554270586526Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione5530381

Supporto tecnico