ruota girevole senza fermo K-500

ruota girevole senza fermo K-500
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Can be used in combination.

[Features]
· Can be used in combination with K-500 and K-520 (K50S/K-50/K-52S/K-52).
· Can be used in combination with K-50/K-50S/K-52/K-52S. (K-500 / K-520)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-500-75
K-500-100
K-500-130
K-500-150
K-500-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

11.47 €

8.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10335.01~80.0078.463409168753230443

14.92 €

10.44 €

1 Stesso giorno

Stock

14480.01~140.001278045115801003530444

31.25 €

1 6 giorni 177140.01~220.00176.410056137931304230445

35.81 €

1 6 giorni 198140.01~220.0019610056137931504530446

57.81 €

1 6 giorni 250220.01~320.00245112631511002004530447

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma sintetica
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico