Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-420S-65-N
Codice componente
|
---|
K-420S-65-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 69 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Foro rotondo | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 63 | 30418 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Per carichi leggeri |
Si trova sulla pagina di ruota girevole senza fermo K-420S, il codice articolo è il seguente: K-420S-65-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-420S-65-N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-420S-125-N |
K-420S-125-R |
K-420S-125-UB |
K-420S-65-R |
K-420S-75-N |
K-420S-75-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.14 € | 1 | 10 giorni | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 102 | 30421 | ||
44.77 € | 1 | 10 giorni | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Gomma | NA | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno | 102 | 30416 | ||
57.81 € | 1 | 10 giorni | - | 168 | 80.01~140.00 | 127 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Espositore per strutture commerciali | 102 | 30968 | ||
10.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 49 | Gomma | NA | Foro rotondo | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno | 63 | 30413 | ||
9.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 78 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | 67 | 30419 | ||
11.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 59 | Gomma | NA | Foro rotondo | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legno | 67 | 30414 |