ruota girevole per carichi pesanti senza fermo K-600HB

ruota girevole per carichi pesanti senza fermo K-600HB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
· Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-600HB-100
K-600HB-130
K-600HB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
CD prodotto

71.21 €

42.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

130140.01~220.0018110352123721003830486

114.04 €

1 6 giorni 165220.01~320.0022511263135861304230487

132.76 €

1 6 giorni 187220.01~320.0027411263135861504230488

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma sintetica Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti

Supporto tecnico