Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-600HBR-65-PB
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio(mm) | 92 | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti |
---|---|---|---|---|---|
Gamma carico ammesso(daN) | 140.01~220.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 205 |
Materiale bozzello | Resina fenolica | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 91 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 47 |
Lunghezza piastra L1(mm) | 111 | Larghezza piastra W1(mm) | 67 | Diam. rotella D(Ø) | 65 |
Largh. bozzello(mm) | 38 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Per carichi pesanti |
CD prodotto | 30493 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali