Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-507Y-100 |
K-507YN-130 |
K-507YN-150 |
K-507YN-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 144 | 320.01~485.00 | 450 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | 31364 | |
121.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 490 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 31570 | |
95.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 485.01~750.00 | 539 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | 31571 | |
215.96 € | 1 | 6 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 648 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 31572 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon UMC |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza | Materiale raccordo | Lamiera in acciaio laminata a caldo | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Per carichi pesanti |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali