Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-600HB2-65-EP
Codice componente
|
---|
K-600HB2-65-EP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Proprietà | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | [Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti | 220.01~320.00 | 294 | Tecnopolimero | Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 91 | 47 | 111 | 71 | 65 | 38 | 31058 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Altro | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Per carichi pesanti |
Si trova sulla pagina di perno girevole per carichi pesanti senza fermo K-600HB2, il codice articolo è il seguente: K-600HB2-65-EP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-600HB2-65-EP.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-600HB2-40-EP |
K-600HB2-40-PA |
K-600HB2-50-EP |
K-600HB2-50-PA |
K-600HB2-75-EP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Proprietà | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | [Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti | 140.01~220.00 | 196 | Tecnopolimero | Resistenza chimica / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 60 | 30 | 74 | 44 | 40 | 25 | 31056 | ||
55.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | [Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume | 140.01~220.00 | 196 | Resina in poliuretano | Resistenza all'abrasione | 60 | 30 | 74 | 44 | 40 | 25 | 31054 | ||
46.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | [Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti | 220.01~320.00 | 245 | Tecnopolimero | Resistenza chimica / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 31057 | ||
75.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | [Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti・Basso volume | 220.01~320.00 | 245 | Resina in poliuretano | Resistenza all'abrasione | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 31055 | ||
102.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | [Basso profilo per carico pesante] A basso profilo per carichi pesanti | 320.01~485.00 | 343 | Tecnopolimero | Resistenza chimica / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | 31059 |