Ruota antistatica senza fermo K-630K

Ruota antistatica senza fermo K-630K
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Prevents the adherence of dust caused by static electricity through use of an anti-static wheel.
· The electric resistance values are, by measurement value, 108Ω or less for synthetic rubber, and 107 to 108Ω for urethane.
· Features excellent abrasion resistance and the staining of floors is suppressed through use of a non-carbon wheel (urethane wheel)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-630K-75-R
K-630K-100-R
K-630K-100-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Gamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra L1
(mm)
Larghezza piastra W1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
CD prodotto

18.73 €

11.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10035.01~80.0080Gomma sinteticaTipo antistatico634095717531732

29.97 €

16.18 €

1 Stesso giorno

Stock

14480.01~140.00120Gomma sinteticaTipo antistatico80451158010031733

80.69 €

1 6 giorni 144140.01~220.00170[uretano] Gomma uretanicaResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico80451158010031745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo Largh. bozzello(mm) 32
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico