Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-630J-75-R
Codice componente
|
---|
K-630J-75-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Gomma sintetica | Tipo antistatico | Foro rotondo | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 68 | 31728 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Largh. bozzello(mm) | 32 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di Ruota antistatica senza fermo K-630J, il codice articolo è il seguente: K-630J-75-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-630J-75-R.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-630J-100-UR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.59 € | 1 | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 88 | 31741 |