Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-620K-100-R
Codice componente
|
---|
K-620K-100-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 14 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Foro rotondo | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 31721 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Per carichi leggeri |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole silenziosa senza fermo (K-620K), il codice articolo è il seguente: K-620K-100-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-620K-100-R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-620K-125-R |
K-620K-150-R |
K-620K-75-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.33 € | 1 | 14 giorni | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Foro lungo | 112(100) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 32 | 31722 | ||
31.45 € | 1 | 14 giorni | 190 | 80.01~140.00 | 110 | Foro lungo | 112(100) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 32 | 31723 | ||
11.56 € | 1 | 14 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 27 | 31720 |