Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-270-1 |
KC-270-2 |
KC-270-3 |
KC-270-4 |
KC-270-5 |
KC-270-6 |
KC-270-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza totale (mm) | Larghezza φ D1 | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8.8 | 30 | 12 | 44.5 | 50 | 20623 | ||
6.36 € 2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7.8 | 26 | 10 | 39.5 | 45 | 20624 | |
5.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7.8 | 26.5 | 10 | 39 | 40 | 20625 | |
5.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.9 | 26.5 | 10 | 38.5 | 36 | 20626 | |
4.97 € 2.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.9 | 26.5 | 10 | 38 | 32 | 20627 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.9 | 24 | 8 | 35 | 28 | 20628 | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.9 | 24 | 8 | 35 | 25 | 20629 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio | Trattamento superficie filettatura | Trattamento di cromatura zincata | Materiale corpo | Resina ABS |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza totale(mm)
Larghezza φ D1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali