Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-185-A |
C-185-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Larghezza W (mm) | Superficie di montaggio magneti quadrati | Altezza h (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 12.5 | D | 12.5 | 23881 | ||
5.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | A | 5.3 | 23882 |
Loading...
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Lunghezza L(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 6.5 | Piastra di tenuta | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Antiruggine / Antipolvere | Materiale corpo | Resina acetalica | Trattamento superficie corpo principale | NA |
Materiale piastra di appoggio | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie piastra di appoggio | Rivestimento in resina | Materiale magnete | Neodimio |
Trattamento superficie magnete | NA | Colore corpo principale | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Larghezza W(mm)
Superficie di montaggio magneti quadrati
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali