Serratura per botola in acciaio inox C-1360

Serratura per botola in acciaio inox C-1360
Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance, and a safety structure where the screws are not visible from outside. Lightweight and easy to install.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· When locking, the safety design is such that mounting screws are not visible from the outside. Lightweight and easy to install.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1360

Codice componente
C-1360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.60 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Lunghezza L(mm) 60 Larghezza W(mm) 60
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 5 Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Altezza h(mm) 21
Codice prodotto 22338

Si trova sulla pagina di Serratura per botola in acciaio inox C-1360, il codice articolo è il seguente: C-1360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1360.

Supporto tecnico