Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1052
Tipo | Chiusura | Lunghezza L(mm) | 90 | Larghezza W(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tipo incorporato | Diam. foro di montaggio D(mm) | 4.2 | Ambiente d'esercizio | Antiruggine |
Materiale corpo | Piastra in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Capillare | Altezza h(mm) | 20 |
Codice prodotto | 20830 |
Si trova sulla pagina di Cricchetto a rulli in acciaio inox C-1052, il codice articolo è il seguente: C-1052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1052.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali