Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-294N
Tipo | Tipo speciale | Lunghezza L(mm) | 70 | Larghezza W(mm) | 35.5 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 12 | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Poliammide | Trattamento superficie corpo principale | NA | Altezza h(mm) | 36.3 |
Colore corpo principale | Nero | Codice prodotto | 22175 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a scorrimento in plastica CP-294N, il codice articolo è il seguente: CP-294N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-294N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali