Chiusura C-121

Chiusura C-121
  • Sconto volumi elevati
One touch door closing, and for opening, just turn to 90°, making it easy to operate

[Features]
· Operation is very easy, just lock the panel (lid) and push the knob.
· Open the knob by turning it by 90°, and with the force of the flat spring, the knob and the lock will come off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-121-1
C-121-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Altezza h
(mm)
Codice prodotto

18.88 €

1 Disponibile 6 giorni 60304620397

15.98 €

1 Disponibile 6 giorni 38243220398

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura Metodo di montaggio Tipo incorporato Materiale corpo Lega di zinco
Trattamento superficie corpo principale Cromatura

Supporto tecnico