Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Chiusura magnetica | Categoria magnete | Profilo quadrato | Larghezza W(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | A inserimento | Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.5 | Superficie di montaggio magneti quadrati | A |
Piastra di tenuta | Disponibile | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Ottone |
Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura | Materiale piastra di appoggio | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie piastra di appoggio | Nichelatura |
Materiale magnete | Ba-Ferrite (anisotropa) | Trattamento superficie magnete | NA | Altezza h(mm) | 13 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Potenza di adsorbimento(N)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali