Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-251-HD-12 |
K-251-HD-14 |
K-251-HD-16 |
K-251-HD-18 |
K-251-HD-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | Lunghezza guida L1 (mm) | Carico ammesso (uso 2) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09 € 7.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 226 | 304.8 | 314 | Fino a 250 | Fino a 400 | 31424 | |
15.80 € 6.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 277 | 355.6 | 284 | Fino a 300 | Fino a 300 | 31425 | |
17.07 € 7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 302 | 406.4 | 353 | Fino a 350 | Fino a 400 | 31426 | |
18.30 € 8.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 328 | 457.2 | 421 | Fino a 350 | Fino a 500 | 31427 | |
20.51 € 9.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 404 | 558.8 | 441 | Fino a 450 | Fino a 500 | 31429 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Piastra in acciaio laminata a freddo | Numero stadi guida | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza h(mm) | 9.6 | Larghezza W(mm) | 35.3 | Trattamento superficie guida | Trattamento di cromatura zincata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza guida L1(mm)
Carico ammesso (uso 2)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali