guida scorrimento piccola KC-284 (Codici componente - Download CAD)

guida scorrimento piccola KC-284
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ideal for storage and retrieving of compact accessories.

[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Slide part uses ball bearing so the movement is smooth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-284-14
KC-284-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)
Codice prodotto

12.96 €

5.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10149140Fino a 150Fino a 20022814

15.54 €

6.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10329300Fino a 350Fino a 40021854

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Carico ammesso (uso 2)(N) 147 Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo
Numero stadi guida 3 Altezza h(mm) 16 Larghezza W(mm) 20
Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico