braccetto inox B-1475

braccetto inox B-1475
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Excellent corrosion-resistant stay made from stainless steel that can be used for both left and right

[Features]
· Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· Left and right dual use type.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1475-1-1
B-1475-1-2
B-1475-2-1
B-1475-2-2
B-1475-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFinecorsa Lunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Codice prodotto

56.54 €

1 6 giorni 10Arresto in stato massima apertura35012511404

56.54 €

1 6 giorni 10Due stadi35012511405

48.13 €

33.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Arresto in stato massima apertura30010011406

55.82 €

1 6 giorni 10Due stadi30010011407

55.09 €

1 10 giorni 10Arresto in stato massima apertura2507511408

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura verso l'alto Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Rilascio finecorsa Pulsante Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo

Supporto tecnico