Braccetto inox a molla B-1491

Braccetto inox a molla B-1491
  • Sconto volumi elevati
Stop at the specified position using the operation of the spring. There is no worry of gas leakage, and the sliding part can also suppress the generation of metal powder by resin.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Since a spring is being used, there is no worry of gas leak.
· There is no direction for installation.
· Can also be used for reducing the weight of the lid.
· Since the resin bush is used for the sliding part, it is possible to suppress the occurrence of metal powder due to abrasion.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1491-1

Codice componente
B-1491-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura verso l'alto Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento rotondo
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Carico ammesso(N) 39.2 Lunghezza L in estensione(mm) 380
Corsa S(mm) 100 Codice prodotto 13215

Si trova sulla pagina di Braccetto inox a molla B-1491, il codice articolo è il seguente: B-1491-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1491-1.

Supporto tecnico