Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1485
Apertura porta | Apertura verso l'alto | Braccetto | Espansione e contrazione・Scorrevole | Flessibile, a scorrimento | Braccetto di scorrimento quadrato piatto |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto in stato massima apertura | Rilascio finecorsa | Manopola | Materiale corpo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo | Carico ammesso(N) | 490 | Lunghezza L in estensione(mm) | 345 |
Corsa S(mm) | 145 | Codice prodotto | 11830 |
Si trova sulla pagina di Morsetto da tavolo inox B-1485, il codice articolo è il seguente: B-1485.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1485.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali