Braccetto di fermo foot-style B482

Braccetto di fermo foot-style B482
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When you open the door the stopper locks and fixes the door in place.
· To release the lock, step on the arm with your foot, and close the door.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-482

Codice componente
B-482
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.61 €

7.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Per anta (Apertura laterale) Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto con piede
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Ad azione singola Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 13158

Si trova sulla pagina di Braccetto di fermo foot-style B482, il codice articolo è il seguente: B-482.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-482.

Supporto tecnico