Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1571-1 |
B-1571-2 |
B-1571-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L in estensione (mm) | Corsa S (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 425 | 150 | 11388 | |
92.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 345 | 120 | 11389 | |
90.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 245 | 70 | 11390 |
Loading...
Apertura porta | Copertura | Braccetto | Espansione e contrazione・Scorrevole | Flessibile, a scorrimento | Braccetto di scorrimento quadrato piatto |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto libero | Rilascio finecorsa | Corsa di annullamento | Materiale corpo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Trattamento superficie corpo principale | Finitura Hairline | Carico ammesso(N) | 490 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L in estensione(mm)
Corsa S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali