Braccetto a binario B-476

Braccetto a binario B-476
If the door is pulled, it is firmly fixed at the stop position. Release is easy operated by just pulling the stopper.

[Features]
· Stops at the stop position without fail.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-476-1

Codice componente
B-476-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.16 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura frontale Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Guida di scorrimento
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Manopola Materiale corpo Profilato estruso in lega di alluminio
Trattamento superficie corpo principale Trattamento in alluminio anodizzato trasparente Direzione di montaggio Tipo orizzontale Codice prodotto 11466

Si trova sulla pagina di Braccetto a binario B-476, il codice articolo è il seguente: B-476-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-476-1.

Supporto tecnico