Braccetto grande per porte inox B-1025

Braccetto grande per porte inox B-1025
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Large stay for doors that can be used on the left and right by attaching metal fittings

[Features]
· B-1025-2A is a different type of mounting bracket of B-1025-2.
· B-1025-3A is a stainless steel type of B-25-3.
· Mounting bracket is same as B-1025-2A.
· Left-right dual use type (fig. shows the right one in use. For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1025-1
B-1025-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
Lunghezza L in estensione
(mm)
Codice prodotto

63.29 €

1 6 giorni 147030812806

18.13 €

13.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

98027913072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Per anta (Apertura laterale) Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo

Supporto tecnico