Viti a galletto in plastica colorata inox CP-1211

Viti a galletto in plastica colorata inox CP-1211
  • In Offerta
[Features]
· Uses UL standard compliant materials and lightweight plastics.
· The head material is lightweight and made of special glass-fiber-reinforced polyamide (special nylon).
· The threaded portions are made of stainless steel and have excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-1211-4-M6

Codice componente
CP-1211-4-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.96 €

1.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm)(mm) 20
Materiale Asta in acciaio inox Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio NA
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bullone a serraggio manuale Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard Colore testa in resina Grigio chiaro

Si trova sulla pagina di Viti a galletto in plastica colorata inox CP-1211, il codice articolo è il seguente: CP-1211-4-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-1211-4-M6.

Supporto tecnico