Codice articolo del costruttore: A-176-11
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 4.56 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura nominale vite (M): 8
Lunghezza L (mm): 44 mm
Passo: 1.25 mm
L2: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-176-11
Codice componente
|
---|
A-176-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € 3.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 44 | 1.25 | 24 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Tipo zigrinato | Materiale | Ottone da taglio | Trattamento superficie | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo punta | Punta conica | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Manopola lobata a gambo lungo A-176, il codice articolo è il seguente: A-176-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-176-11.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-176-14 |
A-176-15 |
A-176-16 |
A-176-17 |
A-176-18 |
A-176-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 26 | 1 | 16 | |
2.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 21 | 1 | 13 | ||
3.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 37 | 0.8 | 22 | |
2.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 27 | 0.8 | 17 | ||
2.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 22 | 0.8 | 14 | |
2.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 12 |