Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-226-1-BLACK |
A-226-2-BLACK |
A-226-4-BLACK |
A-226-21-BLACK |
A-226-21-GREEN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Colore testa in resina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38 € 7.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 67 | 1.75 | Nero | |
7.73 € 4.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 43 | 1.25 | Nero | |
8.13 € 5.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 23 | 1.25 | Nero | |
8.12 € 5.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 53 | 1.25 | Nero | |
8.30 € 4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 53 | 1.25 | Verde |
Loading...
Profilo in dettaglio | Tipo zigrinato | Materiale | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Trattamento superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo punta | Punta conica | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | Materiale plastico | Resina ureica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Colore testa in resina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali