Rondelle inox C-1029-S-M (Codici componente)

Rondelle inox C-1029-S-M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Type (application): Special shape
· Type: Spherical washers
· Material: Sintered stainless steel
· Surface treatment: Polished
· Sales unit: Single (can be purchased in single units)
· Stainless steel material: SUS304
· Surface treatment (Detailed): Barrel polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1029-S-M3
C-1029-S-M6
C-1029-S-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)
Codice prodotto

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.5321022140

2.25 €

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10763.51622143

2.52 €

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109852222144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella sferica Materiale Sinterizzazione in acciaio inox
Trattamento superficie Lucidatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) Lucidatura gambo

Supporto tecnico