molla di ritorno per porte B-464-1

molla di ritorno per porte B-464-1
Ideal for shock absorption when door is closed.

[Features]
· Completely shuts down the shock sound when opening and closing the door.
· The door closes slowly and there is no concern for pinching the user's hands.
· Simple installation and remarkable durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-464-1

Codice componente
B-464-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

148.53 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo fisso Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Materiale in acciaio al carbonio per struttura meccanica Lunghezza complessiva L(mm) 190 Codice prodotto 11270

Si trova sulla pagina di molla di ritorno per porte B-464-1, il codice articolo è il seguente: B-464-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-464-1.

Supporto tecnico