Blocca punzone a molla in acciaio inox C-1145

Blocca punzone a molla in acciaio inox C-1145
  • Sconto volumi elevati
Ideal for vibrating equipment due to its strong spring. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1145-1
C-1145-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

8.45 €

1 5 giorni 1039602320848

5.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1032411620849

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 39 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico