chiusura inox C-1262

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1262-1

Codice componente
C-1262-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.32 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 161 Lunghezza complessiva(mm) 63 Larghezza complessiva(mm) 40
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21215

Si trova sulla pagina di chiusura inox C-1262, il codice articolo è il seguente: C-1262-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1262-1.

Supporto tecnico