chiusura inox C-1263

chiusura inox C-1263
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Special hex wrench is used, so it is suitable for areas where a key is required.
· Coil springs are built-in

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1263
C-1263-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Carico di tensione
(N)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Materiale Finitura superficie Codice prodotto

16.80 €

10.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Corpo principale16143.528.6Lamiera in acciaio inox laminato a freddoLucidatura gambo21291

7.30 €

1 Disponibile 6 giorni -Chiave---Piastra in acciaio laminata a freddoNichelatura21292

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico